Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 100 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 100 |
Lungimea tijei L [mm] | 73 |
---|
Greutate [g] | 315,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 10 |
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectare senzor | G 1/2 |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 30 mm |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | < 0,6 / - |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|