Execuţie | pentru senzori de temperatură EL = 200 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Lungimea tijei L [mm] | 182 |
---|
Greutate [g] | 161,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 Ø 10 mm |
Conectarea la proces | G 1/2 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|