Aplicatie | Domeniul igienei |
---|---|
Montaj | Înşurubare cleme |
Medii recomandate | medii păstoase şi cu conţinut de solide |
Rezistenţă la presiune [bar] | 10 |
Fără spaţiu mort | da |
Greutate [g] | 0,155 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); FKM |
Conectare senzor | Ø 10 mm |
Conectarea la proces | conectare pe filet |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|