Execuţie | pentru senzori de temperatură Ø 10 mm |
---|---|
Aplicatie | Domeniul igienei |
Montaj | Înşurubare cleme |
Medii recomandate | medii păstoase şi cu conţinut de solide |
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 |
Fără spaţiu mort | da |
Greutate [g] | 0,181 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); FKM |
Conectare senzor | Ø 10 mm |
Conectarea la proces | conectare pe filet |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | < 0,6 / - |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|