Execuţie | pentru senzori de temperatură Ø 10 mm |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 25 |
Lungimea tijei L [mm] | 95 |
---|
Greutate [g] | 194 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 Ø 10 mm |
Conectarea la proces | Aseptoflex |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | < 0,6 / - |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|