Rezistenţă la presiune [bar] | 50 | |
---|---|---|
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 299,6 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | G 1 banda de etansare |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1 1/2" NPT |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | 0,4 / 4 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|