Rezistenţă la presiune [bar] | 40 |
---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 283,5 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conectare senzor | G 1 banda de etansare |
Conectarea la proces | fitting ţeavă DN40 (1,5") DIN 11851 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|