Execuţie | cu port de scurgere |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 100 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 156,5 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conectare senzor | G 1 banda de etansare |
Conectarea la proces | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Etansare | Garnitura |
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 | H4 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|