Adaptor de montare pentru senzori de proces
E33434
ADAPT IFM-TANK SPUD AV
Adaptor de montare pentru senzori de proces
E33434
ADAPT IFM-TANK SPUD AV
- Pentru montarea senzorilor de proces în rezervoare
- Montare facilă, rapidă și sigură
- Destinat special pentru utilizarea în aplicații igienice
- Adaptor din oțel inoxidabil pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
- Rezistență la presiune înaltă
Aplicatie
Execuţie | accesorii pentru, PY200x, PM17xx, PI27xx, PG27xx, : Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 34 |
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 1602 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4; O-Ring: EPDM |
Conectare senzor | G 1 Aseptoflex Vario |
Conectarea la proces | Tank Spud Rosemount 1199 (SSW) Tank Spud Seal |
Etansare | Garnitura |
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 | H4 |
Accesorii
Articole livrate |
|
||
---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|