Execuţie | pentru tebi DN 40 (DIN 11866, Reihe A) |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 40 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Standard | DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3 |
Greutate [g] | 399 |
---|---|
Materiale | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare |
Conectarea la proces | Înşurubare ţevi DN40 DIN 11864-1-A-BS |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | 0,4 / 4 |
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 | H3 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|