adaptor de proces tip clemă DIN 11864
E33407
ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2
adaptor de proces tip clemă DIN 11864
E33407
ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2
- Pentru instalarea senzorilor de proces în containere și țevi
- Montare facilă, rapidă și sigură
- Destinat special pentru utilizarea în aplicații igienice
- Adaptor din oțel inoxidabil pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
- Rezistență la presiune înaltă
Aplicatie
Execuţie | cu port de scurgere, pentru tebi, DN 32 (DIN 11866, Reihe A) | |
---|---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 40 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Teste / certificari
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Date mecanice
Greutate [g] | 365 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare |
Conectarea la proces | Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|