Execuţie | accesorii pentru, PM17xx: (Endress+Hauser universal process adapter RD52), PY200x: (Endress+Hauser universal process adapter Uni 6" D85) |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 390,1 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conectare senzor | G 1 Aseptoflex Vario |
Conectarea la proces | Adaptor proces universal Rd 52 Endress+Hauser Universal-Prozessadapter RD52; Universal-Prozessadapter Uni 6" D85 |
Etansare | Garnitura |
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 | H4 |
Articole livrate |
|
|||
---|---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|