Execuţie | pentru ţevi ISO (seria B) |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 40 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 142 |
---|---|
Tip montare | pentru ţevi ISO (seria B) |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conectare senzor | G 1 Filet interior Aseptoflex Vario |
Conectarea la proces | Înşurubare ţevi DN33,7 DIN 11864-1-A-BS |
Etansare | Garnitura |
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 | H4 |
Articole livrate |
|
||
---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|