Rezistenţă la presiune [bar] | 40 |
---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 215 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | Aseptoflex |
Conectarea la proces | fitting ţeavă DN40 (1,5") DIN 11851 |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | 0,4 / 4 |
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 | H4 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|