Montaj | cu O-Ring |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 247,5 |
---|---|
Tip montare | cu O-Ring |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); O-Inel: EPDM |
Conectare senzor | Aseptoflex |
Conectarea la proces | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | 0,4 / 4 |
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 | H4 |
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|