Rezistenţă la presiune [bar] | 400 |
---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 75,7 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | conectare pe filet G 1/4 |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/2" NPT |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|