Execuţie | Zwischenstück DIN 16281 - 20 St |
---|---|
Aplicatie | Aplicaţii industriale |
Montaj | pentru montajul pe o suprafață plană |
Rezistenţă la presiune [bar] | 400 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 248 |
---|---|
Materiale | inox (1.4571/316Ti ) |
Conectare senzor | G 1/2 Filet interior |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 filet exterior |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|