Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Greutate [g] | 66,7 |
---|---|
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Material de etansare | FKM |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x valva de tip A DIN, drept; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
Racord | Cablu: 0,4 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm² |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |