Execuţie | pentru senzori de temperatură TA34xx, TAA4xx |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 300 |
Lungimea tijei L [mm] | 69 |
---|
Greutate [g] | 162,7 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | G 1/2 banda de etansare Ø 8,2 mm |
Conectarea la proces | 1/2" NPT |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | < 0,6 / - |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|