Temperatura mediului [°C] | < 250 |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 36,2 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | 5...20 |
Conectare senzor | M12 x 1,5 banda de etansare |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 25 mm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|