Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Mediu | Medii lichide şi gazoase |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 758,2 |
---|---|
Materiale | otel (1.0345) |
Conectare senzor | G 1/2 |
Conectarea la proces | G 1/2 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Presiune de operare
|
|
---|
temperatura mediului în fața sifonului °C | temperatura mediului în spatele sifonului °C |
85 | 35 |
150 | 50 |