Rezistenţă la presiune [bar] | 100 |
---|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 203 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4435 / 316L) caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4; Garnitura: FKM |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior Aseptoflex Vario |
Articole livrate |
|
||
---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|