Execuţie | pentru senzori de temperatură Ø 6 mm |
---|---|
Montaj | Înşurubare cleme |
Rezistenţă la presiune [bar] | 160 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 63 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L) |
Conectare senzor | Ø 6 mm |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 24,7 mm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|