Rezistenţă la presiune [bar] | 150 | |
---|---|---|
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 292,5 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L) ; caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4; O-Inel: FPM; O-Inel: EPDM |
Conectare senzor | G 1 banda de etansare |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 50 mm |
Etansare | Garnitura |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|