Execuţie | flansa mica G1/4 - DIN 28403 DN16 |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 10 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 67 |
---|---|
Materiale | inox (1.4301 / 304) |
Conectare senzor | G 1/4 |
Conectarea la proces | flanșă DN16 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|