Execuţie | pentru senzori de presiune PP7 / PK |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 600 |
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 243,2 |
---|---|
Materiale | inox(1.4305 / 303); O-Inel: NBR |
Conectare senzor | G 1/4 filet exterior |
Conectarea la proces | flanșă |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|