Rezistenţă la presiune [bar] | 50 | |
---|---|---|
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
Directiva privind echipamentele sub presiune | O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator. |
---|---|
Instructiuni de siguranta | Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile. |
Greutate [g] | 295,5 |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | otel (1.0570 / S355J2) caracteristicile suprafetei : Ra<0,4 / Rz 4 |
Conectare senzor | G 1 banda de etansare |
Conectarea la proces | Adaptor sudură Ø 50 mm |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|