Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Execuţie | camera cu iesire video O2M20x |
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | < 60 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -45...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 858,5 |
---|---|
Materiale | Capsula: PVC; Etanşare: EPDM |
Material piuliţă | PVC |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M16, drept; codificare: A; Blocare: PVC; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
Racord | Cablu: 16 m, PVC, negru, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
---|
Conector: 1 x M16, drept; codificare: A; Blocare: PVC; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |