Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
Greutate [g] | 6,3 |
---|---|
Suprafață reflectorizantă [mm] | 100 x 100 |
Materiale | Material plastic |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|