Principiu de functionare | Barieră optică |
---|---|
Aplicatie | Design rezistent la îndoire pentru aplicații în robotică; Pentru utilizare în medii industriale |
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OBF; OO50; OCF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 56 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 120 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 550 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 |
---|
Greutate [g] | 33,6 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M4 |
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 2 |
Dispunere fibre | |
Diametru nucleu [mm] | 4 x 0,25 |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | PE |
Articole livrate |
|
||
---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|