Execuţie | cu colţuri, Pentru senzori retro-reflexivi cu lumina rosie si infrarosie |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|
Greutate [g] | 17,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 61 x 51,5 x 8 |
Suprafață reflectorizantă [mm] | 48 x 48 |
Materiale | panoul frontal: PMMA; baza: ABS |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|