Execuţie | Pentru zone igienice si umede in industria alimentara, cu colţuri, Pentru senzori retro-reflexivi cu lumina rosie si infrarosie |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...140 |
---|
Greutate [g] | 73,1 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 100 x 100 x 9,5 |
Suprafață reflectorizantă [mm] | 96 x 96 |
Materiale | Solidchem |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|