Execuţie | Pentru zone igienice si umede in industria alimentara, cu colţuri, Pentru senzori retro-reflexivi cu lumina rosie si infrarosie |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...140 |
---|
Greutate [g] | 17,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 61 x 51,5 x 8 |
Suprafață reflectorizantă [mm] | 48 x 48 |
Materiale | Solidchem |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|