Execuţie | Pentru zone igienice si umede in industria alimentara, cu colţuri, Pentru senzori retro-reflexivi cu lumina rosie si infrarosie |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...140 |
---|
Greutate [g] | 3,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 20 x 32 x 3,5 |
Suprafață reflectorizantă [mm] | 18 x 18 |
Materiale | Solidchem |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|