Execuţie | carcasa protectoare cu un sistem actic de racire pentru tipurile O1D |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...180 |
---|
Greutate [g] | 1270,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 112 x 70 x 108 |
Materiale | Capsula: Aluminiu necolorat eloxat; Capac: Aluminiu negru eloxat; Cadru frontal: Aluminiu negru eloxat; Lentile frontale: Plutitor sticlă; Presetupa: alama nichelată; duza: alama nichelată; Etanşare: FKM |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
|