Greutate [g] | 39,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 42 x 4,6 x 42 |
Materiale | Cadru frontal: Zinc turnat sub presiune Lac negru; Lentile frontale: Sticlă necolorat transparent; Etanşare: FPM 75 ±5 Shore A; Şuruburi: Oţel inox |
Moment de strângere [Nm] | 0,6; (Şuruburi) |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |