Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|---|
Aplicatie | Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive |
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OCF; OKF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 270 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 22 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...150 |
---|
Greutate [g] | 174,5 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M6 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 35 |
Lungime totală [mm] | 3000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 45 |
Dispunere fibre | |
Diametru nucleu [mm] | 1,6 |
Diametrul fibrelor [mm] | 0,05 |
Diametrul exterior [mm] | 5,4 |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox (1.4571/316Ti ) |
Materialul fibrei | Silicon metal |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|