Principiu de functionare | Barieră optică |
---|---|
Aplicatie | Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile |
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OBF; OMF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 93 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 93 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -58...315 |
---|
Greutate [g] | 1161,5 |
---|---|
Inaltimea capului de detectie [mm] | 12 |
Latimea capului de detectie [mm] | 143 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 85 |
Dimensiunile sondei [mm] | 12 x 143 x 85 |
Lungime totală [mm] | 2500 |
Rază minimă îndoire [mm] | 19 |
Materiale | fixare: inox (1.4301 / 304) |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|