Execuţie | cu colţuri, Pentru senzori retro-reflexivi cu lumina rosie si infrarosie |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|
Greutate [g] | 6 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 18 x 40 x 7 |
Suprafață reflectorizantă [mm] | 38 x 16 |
Materiale | Material plastic |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|