Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OB50; OBF; OO50 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 250 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 350 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 750 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...60 |
---|
Greutate [g] | 0,047 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Filetul capului de detectie | M3 |
Lunginea capului de sesizare [mm] | 20 |
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 3 |
Dispunere fibre | |
Diametru nucleu [mm] | 1,2 |
Diametrul fibrelor [mm] | 613 x 0,06 |
Diametrul exterior [mm] | 2,2 |
Materialul fibrei | PMMA |
Materialul capului fibrei | Aluminiu |
Materialul fibrei | PE |
Articole livrate |
|
||
---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|