You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Accesorii
  3. Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
  4. Seturi de montare
  5. E21052

Element de fixare

E21052

SYSTEM COMPONENT OJ BASIC M4

Element de fixare

E21052

SYSTEM COMPONENT OJ BASIC M4

  • Montare facilă prin debavurare pe o bază de montare
  • Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
  • Pentru montarea autonomă sau montarea pe un profil din aluminiu
Aplicatie
Execuţie pentru şuruburi M4
Date mecanice
Greutate [g] 32,5
Dimensiuni [mm] 25,5 x 11 x 12
Materiale Zinc turnat sub presiune
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.