Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OBF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 70 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...150 |
---|
Versiunea capului de detectie | cu cot |
---|---|
Lungime totală [mm] | 3000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 20 |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | Silicon metal |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|