Execuţie | cu colţuri, pentru senzori laser retro-reflexivi |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|
Greutate [g] | 4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 20 x 43 x 3,5 |
Suprafață reflectorizantă [mm] | 27 x 17 |
Materiale | panoul frontal: PMMA; baza: ABS |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|