Execuţie | rotund, pentru senzori laser retro-reflexivi, M3 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|
Greutate [g] | 2,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 15 / L = 6 |
Suprafață reflectorizantă [mm] | Ø 13 |
Materiale | Şurub: otel inoxidabil (1.4401 / 316); Şaibă suport: otel inoxidabil (1.4401 / 316); Piuliţă: otel inoxidabil (1.4401 / 316); panoul frontal: PMMA; baza: ABS |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|