Execuţie | cu colţuri, pentru senzori laser retro-reflexivi, M3 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|
Greutate [g] | 2,6 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 11 x 11 x 6 |
Suprafață reflectorizantă [mm] | 9 x 9 |
Materiale | Şurub: otel inoxidabil (1.4401 / 316); Şaibă elastică: otel inoxidabil (1.4401 / 316); Piuliţă: otel inoxidabil (1.4401 / 316); panoul frontal: PMMA; baza: ABS |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|