Execuţie | cu colţuri, pentru senzori laser retro-reflexivi |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|
Greutate [g] | 2,4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 14 x 23 x 5 |
Suprafață reflectorizantă [mm] | 19 x 9.7 |
Materiale | panoul frontal: PMMA; baza: ABS |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|