Execuţie | cu colţuri, pentru senzori laser retro-reflexivi |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|
Greutate [g] | 3,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 10 x 62 x 3,5 |
Suprafață reflectorizantă [mm] | 45 x 8 |
Materiale | panoul frontal: PMMA; baza: ABS |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|