Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | OBF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 110 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -58...315 |
---|
Versiunea capului de detectie | drept |
---|---|
Diametrul capului de detectie [mm] | 8 |
Lungime totală [mm] | 900 |
Rază minimă îndoire [mm] | 19 |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|