Principiu de functionare | Barieră optică |
---|
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare | ODF; OMF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 4 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 1000 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -58...315 |
---|
Versiunea capului de detectie | drept |
---|---|
Lungime totală [mm] | 2000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 19 |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|