Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
---|
Distanta cu amplificator de tip fibra optica | OBF; ODF; OMF |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 150 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 1 |
---|
Distanta fibrei optice [mm] | 175 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -58...315 |
---|
Greutate [g] | 112,5 |
---|---|
Versiunea capului de detectie | drept |
Diametrul capului de detectie [mm] | 4,7 |
Lungime totală [mm] | 900 |
Dispunere fibre | |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Materialul fibrei | inox(1.4305 / 303) |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|